ÖLFLEX 191 4G120

Nr- d'article 0011208
prochainement disponible 11.06.2026

Specifications

Section mm²
120,00
grandeur AWG
4/0
Nombre de conducteurs
4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur
numéroté
Couleur de la gaine
gris
Diamètre extérieure mm
54.20
Forme câble
rond
Type de câbles
MULTINORM
Matière gaine extérieure
PVC
Blindage
sans blindage
Flexibilité
souple
Sans halogène
Non
Plage de temperature (pose fixe)
-40°C...+90°C
Certification
  • UL/CSA
  • CPR
Résistance
  • Chimique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles PVC
Tension nominale
Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 600V
Approbations
AWM Style 21098, UL 758 File E63634 + CSA AWM I A/B II A/B File LL 53776
Classe d'incendie CPR
Dca
Tarif douanier
8544.4900

Télécharger