IE-PNB-5-RJ45-7-Y-2-22-7-RJ45
Patch Cat.5 RJ45 0°-RJ45 0° 7m

Nr- d'article 2173139
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Type de câbles
ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patchkabel PVC
Sans halogène
Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Plage de température
-40°C...+70°C