IE-PNB-5-M12D-A-0,5-Y-2-22-7-M12D-S
Patch Cat.5 M12D Ma.90°-M12D Ma.0° 0,5m

Nr- d'article 2172196
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Type de câbles
ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patchkabel PVC
Sans halogène
Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Plage de température
-30°C...+90°C