IE-EC-5-RJ45-0,3-P-2-26-FD-RJ45
Patch Cat.5e RJ45 0°-RJ45 0° 0,3m

Nr- d'article 2171990
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Type de câbles
ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR
Sans halogène
Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Plage de température
-40°C...+70°C