IE-EC-5-M12D-S-7,5-P-2-26-FD-OE
Patch Cat.5e M12D Ma.0°-cond. libre 7,5m

Nr- d'article 2171995
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Type de câbles
ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR
Sans halogène
Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Plage de température
-30°C...+90°C