IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-RJ45
Patch Cat.6 M12X Fe.0°-RJ45 0° 1m
Nr- d'article
2172390
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Catégorie (LAN)
- Cat. 6a
- Système industrial ethernet
- EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
- Lien 1
- Prise M12 droite
- Lien 2
- RJ45 droite
- Kodierung
- M12: X-Standard
- Longueur
- 1.00
- Blindage
- S/FTP
- Matière gaine extérieure
- PUR
- Couleur de la gaine
- vert
- Flexibilité
- souple
- Sans halogène
- Oui
- Résistance
-
- Non-propagateur de la flamme
- UV
- Huile
- Certification
- CE
- Type de câbles
- ETHERLINE Cat.6A Flex Patchkabel PUR
- Sous-catégorie câble
-
- Câbles Patch
- Câbles LAN / Ethernet
- Forme câble
- rond
- Sans halogène
- Non
- Plage de température °C (utilisation flexible)
-
- -40
- 70
- Zone d'installation
-
- à l'intérieur
- à l'extérieur
- Plage de température
- -30°C...+80°C
- Tarif douanier
- 8544.4200