IE-6A-M12X-S-2-P-4-24-T-M12X-S
Patch Cat.6 M12X Ma.0°-M12X Ma.0° 2m

Nr- d'article 2172265
VE: 50Pce (recommandé)
Délais de livraison sur demande

Specifications

Catégorie (LAN)
Cat. 6a
Système industrial ethernet
PROFINET, Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP
Lien 1
M12 fiche droite
Lien 2
M12 fiche droite
Kodierung
M12: X-Standard
Longueur
2.00
Blindage
SF/FTP
Matière gaine extérieure
PUR
Couleur de la gaine
vert
Flexibilité
torsion
Sans halogène
Oui
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
Type de câbles
ETHERLINE Cat.6A Flex Patchkabel PUR
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Forme câble
rond
Sans halogène
Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 70
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Plage de température
-30°C...+80°C
Tarif douanier
8544.4200

Télécharger