IE-6-M12XF-S-15-P-4-26-FD-M12X-S
Patch Cat.6 M12X Fe.0°-M12X Ma.0° 15m

Nr- d'article 2172214
VE: 50Pce (recommandé)
Délais de livraison sur demande

Specifications

Catégorie (LAN)
Cat. 6a
Système industrial ethernet
EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
Lien 1
Prise M12 droite
Lien 2
M12 fiche droite
Kodierung
M12: X-Standard
Longueur
15.00
Blindage
SF/UTP
Matière gaine extérieure
PUR
Couleur de la gaine
vert
Flexibilité
extra-souple / pour chaînes
Sans halogène
Non
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
Certification
CE
Type de câbles
ETHERLINE Cat.6A Flex Patchkabel PUR
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Forme câble
rond
Sans halogène
Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 70
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Plage de température
-30°C...+80°C
Tarif douanier
8544.4200

Télécharger