IE-5-M12D-S-0,5-H-2-26-7-M12D-S
Patch Cat.5e M12D Ma.0°-M12D Ma.0° 0,5m

Nr- d'article 2171976
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Catégorie (LAN)
Cat. 5e
Système industrial ethernet
EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
Lien 1
M12 fiche droite
Lien 2
M12 fiche droite
Kodierung
M12: D-Standard
Longueur
0.50
Blindage
SF/UTP
Matière gaine extérieure
sans halogène
Couleur de la gaine
bleu d'eau
Flexibilité
souple
Sans halogène
Oui
Résistance
Non-propagateur de la flamme
Type de câbles
ETHERLINE H Flex Cat.5e Patchkabel
Sous-catégorie câble
Câbles Patch
Forme câble
rond
Sans halogène
Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 60
Tarif douanier
8544.4200

Télécharger