H07BQ-F 3G2,5
Bisherige Katalogbezeichnung bis September 2022: ÖLFLEX 550 P 3G2,5
Nr- d'article
0013631
VE: 1000m (recommandé)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Nombre de conducteurs
- 3G (avec vert/jaune)
- Identification du conducteur
- colorés CENELEC
- Section mm²
- 2,50
- Tension nominale
- 450/750V
- Couleur de la gaine
- orange
- Diamètre extérieure mm
- 10.60
- Matière gaine extérieure
- PUR
- Blindage
- sans blindage
- Flexibilité
- souple
- Sans halogène
- Oui
- Plage de température °C (pose fixe)
-
- -50
- 90
- Certification
- HAR
- Type de câbles
- H05BQ-F / H07BQ-F
- Résistance
-
- Mécanique
- Huile
- Chimique
- Météorologique
- UV
- Sous-catégorie câble
- Câbles PUR
- Forme câble
- rond
- Plage de température
- -50°C...+90°C
- Tarif douanier
- 8544.4900