H05BQ-F 5G1
Bisherige Katalogbezeichnung bis September 2022: ÖLFLEX 550 P 5G1
Nr- d'article
00136133
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 11.08.2026
Specifications
- Nombre de conducteurs
- 5G (avec vert/jaune)
- Identification du conducteur
- colorés CENELEC
- Section mm²
- 1,00
- Tension nominale
- 300/500V
- Couleur de la gaine
- orange
- Diamètre extérieure mm
- 9.00
- Matière gaine extérieure
- PUR
- Blindage
- sans blindage
- Flexibilité
- souple
- Sans halogène
- Oui
- Plage de température °C (pose fixe)
-
- -50
- 90
- Certification
- HAR
- Type de câbles
- H05BQ-F / H07BQ-F
- Résistance
-
- Mécanique
- Huile
- Chimique
- Météorologique
- UV
- Sous-catégorie câble
- Câbles PUR
- Forme câble
- rond
- Plage de température
- -50°C...+90°C
- Tarif douanier
- 8544.4900