H05BQ-F 2X0,75
Bisherige Katalogbezeichnung bis September 2022: ÖLFLEX 550 P 2X0,75

Nr- d'article 0013600
VE: 1000m (recommandé)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Nombre de conducteurs
2x
Identification du conducteur
colorés CENELEC
Section mm²
0,75
Tension nominale
300/500V
Couleur de la gaine
orange
Diamètre extérieure mm
6.40
Matière gaine extérieure
PUR
Blindage
sans blindage
Flexibilité
souple
Sans halogène
Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 90
Certification
HAR
Type de câbles
H05BQ-F / H07BQ-F
Résistance
  • Mécanique
  • Huile
  • Chimique
  • Météorologique
  • UV
Sous-catégorie câble
Câbles PUR
Forme câble
rond
Plage de température
-50°C...+90°C
Tarif douanier
8544.4900