AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,5
Embase M12A Fe.5P inst. pré-mur pos. PG9
Nr- d'article
22260090
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Taille du connecteur
- M12
- Forme
- Embase pour montage frontal
- Fil de fixation
- PG9 positionnable
- Nombre de pôles
- 5P
- Tension nominale
- 250 V
- Kodierung
- Codage A
- Longueur
- 0.50
- Plage de température
- -25°C...+85°C
- Type de protection
- IP67
- Nombre de conducteurs
- 5x
- Section mm²
- 0,34
- Isolation des conducteurs
- TPE
- Blindé
- Non
- Sous-catégorie câble
- Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
- Tarif douanier
- 8536.6900