AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FA
M8A Ma.0° 4-pôl M8A Fe.90° 2m

Nr- d'article 22260062
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs
Connecteur M8 droite / Prise M8 90°
Nombre de pôles
4P
Longueur
2.00
Matière gaine extérieure
PUR
Couleur de la gaine
noir
Flexibilité
extra-souple / pour chaînes
Sans halogène
Oui
Résistance
  • Huile
  • Chimique
  • UV
  • Acides
  • Lyes
Tension nominale
60 V
Certification
UL/CSA
Kodierung
M8: A-Standard
Plage de température
-25°C...+80°C
Type de protection
IP65 / IP67 / IP68
Nombre de conducteurs
4x
Section mm²
0,25
Type de câbles
UNITRONIC SENSOR M8/M12
Sous-catégorie câble
Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier
8544.4200

Télécharger