AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,5
Encastrable M12A Fe.4P mural arrière PG9

Nr- d'article 22260118
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Taille du connecteur
M12
Forme
Embase pour montage arrière
Fil de fixation
PG9
Nombre de pôles
4P
Tension nominale
250 V
Kodierung
Codage A
Longueur
0.50
Plage de température
-25°C...+85°C
Type de protection
IP67
Nombre de conducteurs
4x
Section mm²
0,34
Isolation des conducteurs
Isolation des conducteurs en polyéthylène (PE)
Blindé
Non
Sous-catégorie câble
Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier
8536.6900

Télécharger