AB-C3-M8MS-1,5PUR-M8FA-2L
M8A Ma.0° 3-pôl 2LED-M8A Fe.90° 1,5m
Nr- d'article
22260379
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Connexions câbles capteurs/actionneurs
- Connecteur M8 droite / Prise M8 90°
- Nombre de pôles
- 3P
- Longueur
- 1.50
- Matière gaine extérieure
- PUR
- Couleur de la gaine
- noir
- Flexibilité
- extra-souple / pour chaînes
- Sans halogène
- Oui
- LED's
- 2
- Résistance
-
- Huile
- Chimique
- UV
- Acides
- Lyes
- Tension nominale
- 24 V
- Certification
- UL/CSA
- Kodierung
- M8: A-Standard
- Plage de température
- -25°C...+80°C
- Type de protection
- IP65 / IP67 / IP68
- Nombre de conducteurs
- 3x
- Section mm²
- 0,25
- Type de câbles
- UNITRONIC SENSOR M8/M12
- Sous-catégorie câble
- Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
- Tarif douanier
- 8544.4200