AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FA-2L
M12A Ma.0° 3-pôl 2LED-M8A Fe.90° 0,6m

Nr- d'article 22260268
Délais de livraison sur demande

Specifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs
Connecteur M12 droite / Prise M8 90°
Nombre de pôles
3P
Longueur
0.60
Matière gaine extérieure
PUR
Couleur de la gaine
noir
Flexibilité
extra-souple / pour chaînes
Sans halogène
Oui
LED's
2
Tension nominale
24 V
Résistance
  • Huile
  • Chimique
  • UV
Certification
UL/CSA
Kodierung
Codage A
Plage de température
-25°C...+80°C
Type de protection
IP65 / IP67 / IP68
Nombre de conducteurs
3x
Section mm²
0,25
Type de câbles
UNITRONIC SENSOR M8/M12
Sous-catégorie câble
Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier
8544.4200

Télécharger