AB-C3-10,0PUR-M12FA
M12A Fe.90° 3-pôl -cond. libre 10m

Nr- d'article 22260260
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs
Prise M12 90° / conducteur libre
Tension nominale
250 V
Nombre de pôles
3P
Longueur
10.00
Matière gaine extérieure
PUR
Couleur de la gaine
noir
Flexibilité
extra-souple / pour chaînes
Sans halogène
Oui
Résistance
  • Huile
  • Chimique
  • UV
Certification
UL/CSA
Kodierung
M12: A-Standard
Plage de température
-25°C...+80°C
Type de protection
IP65 / IP67 / IP68
Nombre de conducteurs
3x
Section mm²
0,34
Type de câbles
UNITRONIC SENSOR M8/M12
Sous-catégorie câble
Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier
8544.4200

Télécharger