AS-Interface pour pose fixe

UNITRONIC BUS ASI

installation fixepour les systèmes de mise en réseau sur le terrain, variantes certifiées UL/CSA

AS-I = interface actionneur-capteur

Domaine d'application
Système de câblage destiné à la couche inférieure (capteurs et actionneurs binaires). Les données et l'énergie sont transmis par l'intermédiaire d'un câble nappe à deux conducteurs non blindés et à codage géométrique (irréversibilité) entre la commande et la périphérie. La connexion du câble se fait par
technique de perforation dans le module AS-I


Construction
Ame à brins fins de 1,5 mm2, isolant conducteurs (bleu et marron) et gaine de protection profilée en élastomère thermoplastique TPE) ou en caoutchouc (G), couleur: jaune RAL 1023 ou noir AL 9005. Le modèle en TPE du câble bus AS-I a une gaine extérieure à bonne tenue aux huiles et peut par conséquent 'utiliser dans les milieux industriels caractéristiques.

10

Spécifications

Type de câbles UNITRONIC BUS ASI
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Forme câble trapèze

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?