ÖLFLEX TRAY II
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
ÖLFLEX TRAY II
noir
Ces câbles de commande sont destinés à l’utilisation dans
et sur les machines, aux installations industrielles et à la pose extérieure ou en terre. Le modèle Ölflex Tray II est un câble de commande multi conducteurs souple (600 volts, 90°C, type UL TC et MTW, c(UL) type CIC, NOM Norme Officielle Mexicaine, conforme aux normes CE) et résistant aux UV. Simple et rapide à installer le Ölflex Tray II est conçu pour une utilisation dans tous les équipements électriques en locaux secs, humides et soumis aux intempéries.
Grâce à ses homologations et la technologie Ölflex, Tray II
s’adresse tant au marché américain qu’à l’Europe. Enfin,
l’homologation „Open Wiring“ permet la pose sans protection
supplémentaire entre le chemin de câble et la machine.
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
noir
ÖLFLEX TRAY II 4G 2AWG
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR
Nr- d'article 220204
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
noir
ÖLFLEX TRAY II 4G 4AWG
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR
Nr- d'article 220404
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
noir
ÖLFLEX TRAY II 4G16
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR
Nr- d'article 220604
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
noir
ÖLFLEX TRAY II 5G16
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR
Nr- d'article 220605
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
noir
ÖLFLEX TRAY II 4G10
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR
Nr- d'article 220804
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
noir
ÖLFLEX TRAY II 5G10
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR
Nr- d'article 220805
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
noir
ÖLFLEX TRAY II 4G6
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR
Nr- d'article 221004
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
noir
ÖLFLEX TRAY II 5G6
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR
Nr- d'article 221005
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
noir
ÖLFLEX TRAY II 7G6
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR
Nr- d'article 221007
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
noir
ÖLFLEX TRAY II 4G4
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR
Nr- d'article 221204
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
noir
ÖLFLEX TRAY II 5G4
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR
Nr- d'article 221205
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
noir
ÖLFLEX TRAY II 3G2,5
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR
Nr- d'article 221403
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | ÖLFLEX TRAY ll |
Matière gaine extérieure | Polymer |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | torsion |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Certification | UL/CSA |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|