VOLLSHRINK 201 1/16" GE/GN 17M
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
| Art-Nr | 0602010500 |
|---|
Spezifikationen
| nach Schrumpfung mm | 0.8 |
|---|---|
| Farbe | grün/gelb |
| Verpackungseinheit | Box à 17.0m |
| Zoll Grösse | 1/16" |
| Liefermass mm | 1.6 |
| Schrumpftemperatur | >90°C |
| Temperaturbereich | +135°C |
| Wärmebeständigkeit |
ASTM D 638 168h/175°C, Bruchdehnung 250% |
| Wärmeschock |
ASTM D2671 nicht tropfend, brechend oder fliessend, (4h/250°C) |
| Sprödigkeit bei niederen Temperaturen |
ASTM D2671 C -55°C, nicht brechend |
| Approbationen | UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT |
| Durchschlagfestigkeit |
ASTM D2671 20 kV/mm |
| Zolltarif | 3917.3200 |