ÖLFLEX TRAY II CY 7G1,5
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR

Artikel-Nr: 2216070
VE: 610m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
1,50
Aderzahl
7G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung
nummeriert
Mantelfarbe
dunkelgrau
Aussendurchmesser mm
11.30
Nennspannung
UL 600V
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten in metrisch angepassten AWG- Querschnitten
Aderisolation
Aderisolation aus PVC mit Polyamid Umhüllung, schwarze Adern mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern
Adern in Lagenverseilung
Besonderheiten
Bewicklung mit Polyesterfolie
Abschirmung
Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel
Mantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, ölbeständig, OIL Res I
Flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 & CSA FT4, Schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius
Gelegentlich bewegt: 20 x Ø
Feste Verlegung: 4 x Ø
Nennspannung
UL/CSA: 600V (TC,MTW,CIC) - UL/CSA: 1000V (AWM) - HAR: Uo/U=300/500V
Prüfspannung
2000V
Approbationen
UL Type TC Open-Wiring-Approbation, UL Type MTW or UL AWM (CSA / UL) Type CIC FT4, CSA AWM FT, NOM (Norma Oficial Mexicana)
NFPA 79
Ja
Paarverseilt
Nein
300V
Nein
Material Aussenmantel
Polymer
Abschirmung
alukaschierte Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht
Flexibilität
torsion
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Zertifizierung
UL/CSA
Kabeltyp
ÖLFLEX TRAY ll CY
Beständigkeit
  • Mechanisch
  • UV
  • Witterung
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Bauform Kabel
rund
Temperaturbereich
-40°C...+90°C
(AWM: +105°C)
Zolltarif
8544.4900