ÖLFLEX TRAY II 4G2,5
UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR
Artikel-Nr:
221404
VE: 4800m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 2,50
- Aderzahl
- 4G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- nummeriert
- Mantelfarbe
- schwarz
- Aussendurchmesser mm
- 10.00
- Nennspannung
- UL 600V
- Bauform Kabel
- rund
- Kabeltyp
- ÖLFLEX TRAY ll
- Material Aussenmantel
- Polymer
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- torsion
- Halogenfrei
- Nein
- Nennspannung
- UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V
- Zertifizierung
-
- UL/CSA
- ECOLAB
- Approbationen
- UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas)
- Beständigkeit
-
- Öl
- UV
- Witterung
- Wasser
- Unterkategorie Kabel
- UL/CSA geprüfte Kabel
- Temperaturbereich
- -40°C...+105°C
- Zolltarif
- 8544.4900