ÖLFLEX ROBUST 210 5X0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0021903 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,75 |
|---|---|
| Aderzahl | 5x |
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Aussendurchmesser mm | 6.90 |
| Nennspannung | 300/500V |
| CPR Brandklasse | Fca |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
| Aderisolation | Aderisolation auf PP-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
| Adern | Adern in Lagen verseilt |
| Aussenmantel | Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, kälteflexible, UV-beständig, schwarz (RAL 9005) |
| Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Fest verlegt: 4 x Ø |
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
| Prüfspannung | 4000V |
| Normierung |
geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1 VDE 0250/0285 |
| PUR | Ja |
| 300/500V | Ja |
| 1000V | Nein |
| Metrisch | Nein |
| Edelstahl | Nein |
| Material Aussenmantel | TPE |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Zertifizierung | ECOLAB |
| Kabeltyp | ÖLFLEX ROBUST 210 |
| Beständigkeit |
|
| Branche | Food & Beverage |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |