ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4G10

Artikel-Nr: 0023357
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 26.11.2026

Spezifikationen

Querschnitt mm²
10,00
Aderzahl
4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung
nummeriert
Mantelfarbe
schwarz
Nennspannung
300/500V
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Aussendurchmesser mm
20.40
Material Aussenmantel
Polymer
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -50
  • 80
Kabeltyp
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
Beständigkeit
  • Mechanisch
  • Flammwidrig
  • UV
  • Witterung
  • Chemisch
  • Öl
  • Säuren
  • Laugen
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel
rund
Zolltarif
8544.4900

Downloads