- Farbe
-
schwarz
- AWG Grösse
-
12/19
- Aussendurchmesser mm
-
2.87
- Nennspannung
-
300/500V
- Litzenaufbau
-
Feindrähtige Litze aus versilberten Cu-Drähten
- Aderisolation
-
Aderisolation auf Polytetrafluorethylen-Basis, adhäsionsfrei, flammwidrig, UV- und ozonbeständig
- Mindestbiegeradius
-
4 x Ø
- Nennspannung
-
Uo/U: 300/500V
- Prüfspannung
-
3400 V
- Material Aussenmantel
-
PTFE
- Abschirmung
-
ohne Abschirmung
- Flexibilität
-
flexibel
- Halogenfrei
-
Ja
- Temperaturbereich (feste Verlegung)
-
-190°C...+260°C
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- Litzentyp
-
ÖLFLEX HEAT 260 SC
- Unterkategorie Litzen
-
Wärmebeständige Litzen
- Bauform Kabel
-
rund
- Temperaturbereich
-
-190°C...+260°C
- Zolltarif
-
8544.4900