ÖLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 3G1,5

ÖLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 3G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1024324

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 3G (mit grün/gelb)
CPR Brandklasse B2ca
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 8.30
Nennspannung 450/750V
Material Aussenmantel Polyolefin-Copolymer
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -55
  • 125
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 125 MC
Beständigkeit
  • Mechanisch
  • UV
Unterkategorie Kabel
  • Wärmebeständige Kabel
  • Halogenfreie Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?