ÖLFLEX HEAT 125 C MC 12G1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 1024428 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 1,50 |
|---|---|
| Aderzahl | 12G (mit grün/gelb) |
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Aussendurchmesser mm | 16.30 |
| Nennspannung | 450/750V |
| Material Aussenmantel | Polyolefin-Copolymer |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Kabeltyp | ÖLFLEX HEAT 125 C MC |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel | Wärmebeständige Kabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |