ÖLFLEX FD 891 7G4
Artikel-Nr:
1026507
VE: 1000m (empfohlen)
Liefertermin auf Anfrage
showInfo = false, 300)" class="text-xl">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
044 817 97 97
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 4,00
- Aderzahl
- 7G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- nummeriert
- Mantelfarbe
- schwarz
- Aussendurchmesser mm
- 16.10
- Nennspannung
- UL 600V
- Material Aussenmantel
- PVC
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
- Nein
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- -5
- 70
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -40
- 70
- Zertifizierung
- UL/CSA
- Kabeltyp
- ÖLFLEX FD 891
- Beständigkeit
-
- Flammwidrig
- UV
- Öl
- Säuren
- Laugen
- Unterkategorie Kabel
-
- PVC Kabel
- UL/CSA geprüfte Kabel
- Schleppkettenkabel
- Bauform Kabel
- rund
- Nennspannung
- 300/500 V
- Zolltarif
- 8544.4900