ÖLFLEX EB 4X0,75
Eca

Artikel-Nr: 0012430
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 11.08.2026

Spezifikationen

Querschnitt mm²
0,75
Aderkennzeichnung
nummeriert
Aderzahl
4x
Mantelfarbe
blau
Aussendurchmesser mm
6.20
Nennspannung
300/500V
CPR Brandklasse
Eca
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation
Aderisolation aus PVC
Adern
Adern in Lagenverseilung
Aussenmantel
Aussenmantel auf PVC-Basis, himmelblau (RAL 5015), flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Mindestbiegeradius
bewegt/festverlegt: 15x / 4x Ø
Temperaturbereich
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung
Uo/U: 300/500V
Prüfspannung
3000V
Normierung
In Anlehnung an EN 50525-2-51
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung)
-40°C...+80°C
Halogenfrei
Nein
Kabeltyp
ÖLFLEX EB
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Unterkategorie Kabel
PVC Kabel
Bauform Kabel
rund
Zolltarif
8544.4900