ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3G2,5
Artikel-Nr:
0016088
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 11.08.2026
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 2,50
- Aderzahl
- 3G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- farbig CENELEC
- Mantelfarbe
- transparent
- Aussendurchmesser mm
- 12.60
- Nennspannung
- 450/750V
- Abschirmung
- Geflecht aus verzinkten Stahldraht
- Litzenaufbau
- Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
- Aderisolation
- PVC Aderisolation LAPP P8 / 1
- Adern
- Adern in Lagenverseilung
- Besonderheiten
- PVC Innenmantel, grau
- Aussenmantel
- Aussenmantel aus PVC, transparent
- Mindestbiegeradius
-
Gelegentlich bewegt: 20 x Ø
Fest verlegt: 6 x Ø - Temperaturbereich
-
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C - Nennspannung
- Bis 1,50mm²: U0/U: 300/500V - ab 2,50mm²: U0/U: 450/750V - ab 2,50mm², bei fester und geschützter Installation: U0/U: 600/1000V
- Prüfspannung
- 4000V
- Material Aussenmantel
- PVC
- Abschirmung
- stahlarmiert
- Flexibilität
- flexibel
- Temperaturbereich (feste Verlegung)
- -40°C...+80°C
- Halogenfrei
- Nein
- Kabeltyp
- ÖLFLEX 100 SY
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -40
- 80
- Beständigkeit
- Mechanisch
- Unterkategorie Kabel
- PVC Kabel
- Bauform Kabel
- rund
- Zolltarif
- 8544.4900