ÖLFLEX CHAIN 819 CP 5G0,75
Artikel-Nr:
1027913
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 0,75
- Aderzahl
- 5G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- nummeriert
- Mantelfarbe
- schwarz
- Aussendurchmesser mm
- 7.70
- Nennspannung
- UL 600V
- Abschirmung
- verzinnter Kupferschirm
- Material Aussenmantel
- PUR
- Flexibilität
- hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
- Nein
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- -5
- 70
- Zertifizierung
- UL/CSA
- Abschirmung
- verzinnter Kupferschirm
- Kabeltyp
- ÖLFLEX CHAIN 819 CP
- Beständigkeit
-
- Flammwidrig
- UV
- Öl
- Chemisch
- Säuren
- Laugen
- Mechanisch
- Unterkategorie Kabel
-
- PUR Kabel
- UL/CSA geprüfte Kabel
- Schleppkettenkabel
- Bauform Kabel
- rund
- Zolltarif
- 8544.4900