ÖLFLEX CHAIN 809 18G1,5

ÖLFLEX CHAIN 809 18G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1026730

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 18G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 14.90
Nennspannung UL 1kV
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus PVC, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern in Lagenverseilung
Besonderheiten Vliesbewicklung
Aussenmantel Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001)
Mindestbiegeradius bewegt/festverlegt: 10x / 4x Ø
Temperaturbereich Bewegt: 0°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung VDE: Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 1000V
Prüfspannung 4000V
Approbationen UL-AWM Style 20886
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • 1
  • 70
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ÖLFLEX CHAIN 809
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • Öl
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich 0°C...+70°C, UL/CSA +80°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (87.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?