MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 1 RD COIL
rot, Coil à 3000m

Artikel-Nr: 0105830604
VE: 3000m (fix)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
1,00
AWG Grösse
18
Farbe
rot
Nennspannung
600V
Aussendurchmesser mm
2.80
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus blanken (optional aus verzinnten) Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation
Aderisolation aus ölbeständigem PVC, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332.1/HD 405.2 und CSA FT1.
Besonderheiten
Kabelbeschriftung farblos geprägt
Nennspannung
HAR: Uo/U: 450/750V - CSA: U: 600V - UL(AWM) U: 600V - UL(MTW) U: 600V
Prüfspannung
2500V
Approbationen
UL Norm 1063 MTW
AWM Style 1015
CSA TEW
HAR: 0,5 - 10 + 25 + 35mm² H05V2-K, H07V2-K
CENELEC HD21
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung)
-40°C...+105°C
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 105
Zertifizierung
UL/CSA
Litzentyp
Multinorm Litzen 600V unverzinnt Coil
Unterkategorie Litzen
UL/CSA Litzen
Bauform Kabel
rund
Temperaturbereich
HAR/IEC: -40°C...+90°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C
Zolltarif
8544.4900