IE-6A-M12X-S-3-P-4-24-T-M12X-S
Patch Cat.6 M12X St.0°-M12X St.0° 3m
Artikel-Nr:
2172266
VE: 50ST (empfohlen)
Liefertermin auf Anfrage
showInfo = false, 300)" class="text-xl">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
044 817 97 97
Spezifikationen
- Kategorie (LAN)
- Cat. 6a
- Industrial Ethernet Systeme
- PROFINET, Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP
- Anschluss 1
- M12 Stecker gerade
- Anschluss 2
- M12 Stecker gerade
- Kodierung
- M12: X-Standard
- Länge
- 3.00
- Abschirmung
- SF/FTP
- Material Aussenmantel
- PUR
- Mantelfarbe
- grün
- Flexibilität
- torsion
- Halogenfrei
- Ja
- Beständigkeit
-
- Flammwidrig
- Öl
- Kabeltyp
- ETHERLINE Cat.6A Flex Patchkabel PUR
- Unterkategorie Kabel
-
- Patchkabel
- LAN / Ethernet Kabel
- Bauform Kabel
- rund
- Halogenfrei
- Nein
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- -40
- 70
- Installationsbereich
-
- innen
- aussen
- Temperaturbereich
- -30°C...+80°C
- Zolltarif
- 8544.4200