EPIC DATA M12D4FS-INCABLE-RJ45MS
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 7433500230 |
|---|
Spezifikationen
| Bauart | Adapter |
|---|---|
| Steckergrösse | M12 - RJ45 |
| Anschluss 1 | M12 Buchse gerade |
| Anschluss 2 | RJ45 gerade |
| Polzahl | 4/8 |
| Kodierung | D-kodiert |
| Anschlussart | Feldkonfektionierbar |
| Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
| Schutzart | IP20 (RJ45) / IP67 (M12) |
| Temperaturbereich | -20°C...+70°C |
| Geschirmt | Ja |
| Unterkategorie Steckverbinder | Datensteckverbinder |
| Zolltarif | 8536.6900 |