AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L
Valve Typ AD 5-pol 2LED-M12A St.0° 0,6m
Artikel-Nr:
22260572
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel
- Verteilstecker Typ AD (18mm) / M12 Stecker gerade
- Polzahl
- 5P
- Länge
- 0.60
- Material Aussenmantel
- PUR
- Mantelfarbe
- schwarz
- Flexibilität
- hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
- Ja
- LED's
- 2
- Bemessungsspannung
- 24 V
- Kodierung
- A-kodiert
- Geschirmt
- Nein
- Temperaturbereich
- -20°C...+80°C
- Schutzart
- IP65 / IP67
- Beständigkeit
-
- Öl
- UV
- Flammwidrig
- Kabeltyp
- UNITRONIC SENSOR Valve
- Unterkategorie Kabel
- Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
- Zolltarif
- 8544.4200