AB-C4-M12MA-0,6PUR-M12FS
M12A St.90° 4-pol M12A Bu.0° 0,6m

Artikel-Nr: 22260305
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel
M12 Stecker 90° / M12 Buchse gerade
Polzahl
4P
Länge
0.60
Material Aussenmantel
PUR
Mantelfarbe
schwarz
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Ja
Bemessungsspannung
250 V
Beständigkeit
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
  • Säuren
  • Laugen
Zertifizierung
UL/CSA
Kodierung
M12: A-Standard
Temperaturbereich
-25°C...+80°C
Schutzart
IP65 / IP67 / IP68
Aderzahl
4x
Querschnitt mm²
0,34
Kabeltyp
UNITRONIC SENSOR M8/M12
Unterkategorie Kabel
Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif
8544.4200

Downloads