AB-C3-M8MA-2,0PUR
M8A St.90° 3-pol -freie Ltg. 2m

Artikel-Nr: 22260053
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel
M8 Stecker 90° / freies Leitungsende
Polzahl
3P
Länge
2.00
Material Aussenmantel
PUR
Mantelfarbe
schwarz
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Ja
Bemessungsspannung
60 V
Beständigkeit
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
  • Säuren
  • Laugen
Zertifizierung
UL/CSA
Kodierung
M8: A-Standard
Temperaturbereich
-25°C...+80°C
Schutzart
IP65 / IP67 / IP68
Aderzahl
3x
Querschnitt mm²
0,25
Kabeltyp
UNITRONIC SENSOR M8/M12
Unterkategorie Kabel
Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif
8544.4200

Downloads