AB-B8-M12L-8-5,0PUR
Box 8 Steckpl. LED's M12 - Ltg. M12 5m
Artikel-Nr:
22260022
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Polzahl
- 4P
- Anzahl Steckplätze
- 8
- Belegung Steckplätze
- einfach
- Anschluss der Stammleitung
- M12 Leitung 5m
- Statusanzeige mit LED's
- Ja
- Zertifizierung
- UL/CSA
- PUR
- Ja
- M12
- Ja
- Kabeltyp
- M12 Verteiler-Boxen
- Unterkategorie Kabel
- Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
- Zolltarif
- 8544.4200