AB-B8-M12-16-5,0PUR
Box 8 Doppelsteckpl. M12 -Ltg. M12 5m
Spezifikationen
- Polzahl
- 5P
- Anzahl Steckplätze
- 8
- Belegung Steckplätze
- doppelt
- Anschluss der Stammleitung
- M12 Leitung 5m
- Statusanzeige mit LED's
- Nein
- Zertifizierung
- UL/CSA
- PUR
- Ja
- M12
- Ja
- Kabeltyp
- M12 Verteiler-Boxen
- Unterkategorie Kabel
- Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
- Zolltarif
- 8544.4200