ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
TY-RAP Kabelbinder mit Stahlzunge
TY-RAP Kabelbinder mit Stahlzunge
Nylon UL-Listed
Die TY-RAP Kabelbinder mit selbsthemmendem Stahlverschluss sind zu einem unentbehrlichen Bestandteil der Industrie geworden. Ihre Anwendung finden die vielfältigen und UL- gelisteten Kabelbinder insbesondere im Steuerungs-, Schaltschrank- und Karosseriebau sowie in der Hausinstallation
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
- 1
- 2
Spezifikationen
Material | Nylon 6.6 natur / Nylon schwarz, UV beständig |
---|---|
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Geprüft nach | UL listed / Mil-Spec approved |
Neuheit | Nein |