ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
T-Litzen HAR (Fass)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
demnächst verfügbar ab 22.12.2023
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Unterkategorie Litzen | PVC Litzen |
---|---|
Litzentyp | Litzen HAR (Fass) |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Zertifizierung | HAR |