Skintop HYGIENIC
Messing Verschraubung Food & Beverage
Skintop HYGIENIC
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
In der Lebensmittelindustrie werden höchste Anforderungen an die Produktionsanlagen und an jedes darin enthaltenen Bauteil gestellt. Kriterien wie leichte Reinigung, lebensmittelechte Materialien und guter Korrosionsschutz haben höchste Priorität. Die SKINTOP® HYGIENIC Kabelverschraubung zeichnet sich durch ein spezielles Design aus, welches sehr einfach zu reinigen ist und die Möglichkeiten minimiert, dass sich in Hohlräumen oder offenen Gewinden Rückstände oder gar Bakterienherde bilden.
Die SKINTOP® HYGIENIC SC wurde speziell für die Einführung von geschirmten Kabeln und Leitungen konzipiert und bietet eine optimale elektrische Schirmung in Kombination mit einer optimalen Zugentlastung und hohe Schutzart.
Messing Verschraubung Food & Beverage
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
SKINTOP HYGIENIC M12X1,5
Artikel-Nr: 53105100
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Messing Verschraubung Food & Beverage
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
SKINTOP HYGIENIC M16X1,5
Artikel-Nr: 53105110
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Messing Verschraubung Food & Beverage
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
SKINTOP HYGIENIC M20X1,5
Artikel-Nr: 53105120
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Messing Verschraubung Food & Beverage
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
SKINTOP HYGIENIC M25X1,5
Artikel-Nr: 53105130
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Messing Verschraubung Food & Beverage
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
SKINTOP HYGIENIC M32X1,5
Artikel-Nr: 53105140
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Messing Verschraubung Food & Beverage
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
SKINTOP HYGIENIC-R M12X1,5
mit Reduzierungs-Dichteinsatz
Artikel-Nr: 53105200
Liefertermin auf Anfrage
Messing Verschraubung Food & Beverage
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
SKINTOP HYGIENIC-R M16X1,5
mit Reduzierungs-Dichteinsatz
Artikel-Nr: 53105210
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Messing Verschraubung Food & Beverage
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
SKINTOP HYGIENIC-R M20X1,5
mit Reduzierungs-Dichteinsatz
Artikel-Nr: 53105220
Liefertermin auf Anfrage
Messing Verschraubung Food & Beverage
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
SKINTOP HYGIENIC-R M25X1,5
mit Reduzierungs-Dichteinsatz
Artikel-Nr: 53105230
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Messing Verschraubung Food & Beverage
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
SKINTOP HYGIENIC-R M32X1,5
mit Reduzierungs-Dichteinsatz
Artikel-Nr: 53105240
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Messing Verschraubung Food & Beverage
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
SKINTOP HYGIENIC SC M12X1,5
Artikel-Nr: 53105300
Liefertermin auf Anfrage
Messing Verschraubung Food & Beverage
Verschraubung für hygienisch-kritische Bereiche
SKINTOP HYGIENIC SC M16X1,5
Artikel-Nr: 53105301
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
- 1
- 2
Spezifikationen
Material | <p>Körper aus Edelstahl<br />V4A (1.4404 / 316L)<br />Einsatz: Polyamid<br />Dichtungsmat.: Spez. Elastomer</p> |
---|---|
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar<br/> IP 69 |
Referenzen | <p>EHEDG (Type EL Class AUX)<br />ECOLAB®<br />FDA 21 CFR 177.2600<br />DIN EN 1672-2</p> |
Metrisch | Ja |
Edelstahl | Ja |