Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR

ÖLFLEX TRAY II

schwarz

Ölflex Tray II ist eine mehradrige flexible Steuerleitung , 600V, 90°C UL-Type TC und MTW, c(UL) Type CIC,NOM (Norma Oficial Mexicana, CE –konform, mit der Zulassung für offene Verlegung an Industrieanlagen. Ölflex Tray II darf auf offenen Kabelpritschen eingesetzt werden.
US-Exporteure Kennen die Probleme bei Maschineninstallationen für den amerikanischen Markt. Die Kabelverlegung in Rohren, Schläuchen oder geschlossenen Kabelkanälen erschweren und verteuern die Installation erheblich. Die „Open-Wiring-Approbation“ erlaubt die ungeschützte Verlegung dieser Leitung ohne Einschränkung der Distanz von der Kabelpritsche zum elektrischen Betriebsmittel.

Underwriters Laboratories Listed
Canadian Standards Association
UL recognized for U.S and Canadian marked
ECOLAB
35

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX TRAY ll
Material Aussenmantel Polymer
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität torsion
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Witterung
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?