Litze für Photovoltaik-Systeme elektrostrahlenvernetzt

ÖLFLEX SOLAR XLS-R

mit reduzierten Aussendurchmessern

Doppelt isolierte Einzelader für die Verkabelung von Solarmodulen untereinander sowie zur Verbindung zum Wechselrichter. Geeignet für den Innen- und Ausseneinsatz mit hoher UV Beständigkeit nach HD 605/A1, ozonbeständig nach EN 50396.Halogenfrei und flammwidrig nach IEC 332-1-2.

Halogenfrei
CE Konform
14
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • Halogenfreie Litzen
  • Solar Litzen
Litzentyp ÖLFLEX SOLAR XLS-R
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 100
Branche Solarenergie
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?