ÖLFLEX 140 H05VV5-F
Aus dieser Kategorie führen wir derzeit keine Artikel in unserem Sortiment.
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | ÖLFLEX 140 H05VV5-F |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Zertifizierung | HAR |
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |