MULTINORM CY
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
MULTINORM CY
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
Diese geschirmten Steuerleitungen bieten sich besonders für den exportorientierten Maschinen-, Anlagen- und Gerätebauer an:
Als Anschluss- und Verbindungsleitungen für Steuerschränke an Werkzeugmaschinen, Fliess- und Montagebändern, Förderanlagen, Fertigungsstrassen u.s.w. Einsatz bei mittleren mechanischen Beanspruchungen für feste Verlegung und teilweise flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen (auch Wasser-Öl-Gemische), jedoch nicht im Freien. Durch die 3fach-Approbation <HAR>, UL, CSA in einer Leitung ist die Einsatzmöglichkeit nahezu weltweit gegeben.
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
ÖLFLEX 191 CY 18G1,0
Multinorm Kabel UL/CSA (AWG18)
Artikel-Nr: 0011185
17.000
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
ÖLFLEX 191 CY 25G1,0
Multinorm Kabel UL/CSA (AWG18)
Artikel-Nr: 0011186
20.400
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
ÖLFLEX 191 CY 18G1,5
Multinorm Kabel UL/CSA (AWG16)
Artikel-Nr: 0011192
20.500
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
ÖLFLEX 191 CY 25G1,5
Multinorm Kabel UL/CSA (AWG16)
Artikel-Nr: 0011193
23.900
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
ÖLFLEX 150 CY 2X0,75
Multinorm Kabel HAR/UL/CSA (AWG19)
Artikel-Nr: 0015602
8.400
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
ÖLFLEX 150 CY 3G0,75
Multinorm Kabel HAR/UL/CSA (AWG19)
Artikel-Nr: 0015603
8.900
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
ÖLFLEX 150 CY 4G0,75
Multinorm Kabel HAR/UL/CSA (AWG19)
Artikel-Nr: 0015604
9.600
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
ÖLFLEX 150 CY 5G0,75
Multinorm Kabel HAR/UL/CSA (AWG19)
Artikel-Nr: 0015605
10.300
demnächst verfügbar ab 12.12.2023
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
ÖLFLEX 150 CY 7G0,75
Multinorm Kabel HAR/UL/CSA (AWG19)
Artikel-Nr: 0015607
12.200
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
ÖLFLEX 150 CY 12G0,75
Multinorm Kabel HAR/UL/CSA (AWG19)
Artikel-Nr: 0015612
14.500
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
ÖLFLEX 150 CY 2X1
Multinorm Kabel HAR/UL/CSA (AWG18)
Artikel-Nr: 0015702
8.700
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
ÖLFLEX 150 CY 3G1
Multinorm Kabel HAR/UL/CSA (AWG18)
Artikel-Nr: 0015703
9.300
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | MULTINORM CY |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Unterkategorie Kabel |
|