H05/07Z-K Fass 90°C
T-Litze halogenfrei 90°C im Einwegfass
H05/07Z-K Fass 90°C
CPR
Diese halogenfreien Litzen sind für den Einsatz in trockenen Räumen bestimmt. Sie erfüllen die Anforderungen der HAR-Norm.
T-Litze halogenfrei 90°C im Einwegfass
CPR
H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 GNYE
halogen-free, Eca, Karton à 3000m
Artikel-Nr: 4725001K
2.300
Liefertermin auf Anfrage
T-Litze halogenfrei 90°C im Einwegfass
CPR
H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 GNYE
halogen-free, Eca, Karton à 2500m
Artikel-Nr: 4725002K
2.500
Liefertermin auf Anfrage
T-Litze halogenfrei 90°C im Einwegfass
CPR
H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 GNYE
halogen-free, Eca, Karton à 2000m
Artikel-Nr: 4725003K
2.700
Liefertermin auf Anfrage
T-Litze halogenfrei 90°C im Einwegfass
CPR
H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 BK
halogen-free, Eca, Karton à 3000m
Artikel-Nr: 4725011K
2.300
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
T-Litze halogenfrei 90°C im Einwegfass
CPR
H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 BK
halogen-free, Eca, Karton à 2500m
Artikel-Nr: 4725012K
2.500
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
T-Litze halogenfrei 90°C im Einwegfass
CPR
H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 BK
halogen-free, Eca, Karton à 2000m
Artikel-Nr: 4725013K
2.700
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
T-Litze halogenfrei 90°C im Einwegfass
CPR
H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 BU
halogen-free, Eca, Karton à 3000m
Artikel-Nr: 4725021K
2.300
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
T-Litze halogenfrei 90°C im Einwegfass
CPR
H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 BU
halogen-free, Eca, Karton à 2500m
Artikel-Nr: 4725022K
2.500
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
T-Litze halogenfrei 90°C im Einwegfass
CPR
H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 BU
halogen-free, Eca, Karton à 2000m
Artikel-Nr: 4725023K
2.700
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
T-Litze halogenfrei 90°C im Einwegfass
CPR
H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 BN
halogen-free, Eca, Karton à 3000m
Artikel-Nr: 4725031K
2.300
Liefertermin auf Anfrage
T-Litze halogenfrei 90°C im Einwegfass
CPR
H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 BN
halogen-free, Eca, Karton à 2500m
Artikel-Nr: 4725032K
2.500
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
T-Litze halogenfrei 90°C im Einwegfass
CPR
H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 BN
halogen-free, Eca, Karton à 2000m
Artikel-Nr: 4725033K
2.700
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
HAR | Ja |
---|---|
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Nennspannung | H05 Z-K 300/500 V<br/>H07 Z-K 450/750 V |