KOAXIAL-KABEL RGB CY 3XKX0,4/1,8+3X0,25 für feste Verlegung Artikel-Nr: 0034245 Download ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage) Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
KOAXIAL-KABEL RGB DY 5xKx0,4/1,8 für feste Verlegung Artikel-Nr: 0034246 Download ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage) Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
KOAXIAL-KABEL RGB FD 3xKx0,6L/2,4 für hochflexible Anwendung Artikel-Nr: 0034247 Download Liefertermin auf Anfrage
Coaxial - RG 58 C/U Impedance 50 Ohm Artikel-Nr: 2170000 Download ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage) Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Coaxial - RG-174 A/U Impedance 50 Ohm Artikel-Nr: 2170001 Download ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage) Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Coaxial - RG-178 B/U Imepadance 50 Ohm Artikel-Nr: 2170002 Download ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage) Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Coaxial - RG-188 A/U Impedance 50 Ohm Artikel-Nr: 2170003 Download ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage) Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Coaxial - RG-213 /U Impedance 50 Ohm Artikel-Nr: 2170005 Download ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage) Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Coaxial - RG-214 /U Impedance 50 Ohm Artikel-Nr: 2170006 Download ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage) Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Coaxial - RG-223 /U Impedance 50 Ohm Artikel-Nr: 2170007 Download ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage) Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Coaxial - RG-62 A/U Impedance 100 Ohm Artikel-Nr: 2170008 Download ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage) Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Coaxial - RG-11 A/U Impedance 75 Ohm Artikel-Nr: 2170009 Download ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage) Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.